Eticheta RFID
E80353
ID-TAG/R30X10/04
Eticheta RFID
E80353
ID-TAG/R30X10/04
- Tag RFID UHF - EPCglobal / ISO18000
- Codificare fiabila de produse
- Potrivit pentru utilizare pe materiale metalice
Aplicatie
Temperatura de operare (activa) [°C] | -25...85 |
---|---|
Varful de temperatura (pasiv) [°C] | 100 |
Date electrice
Frecvenţă de lucru [MHz] | 865...870 |
---|---|
Dimensiune memorie [bit] | 128 |
Cicluri de citire Max. | nelimitata |
Cicluri de scriere Max. | 100000 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...85 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...100 |
Date mecanice
Greutate [g] | 8,75 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | Ø 30 / L = 10 |
Materiale | PU negru |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Alte date
read distance (m)
DTE80x | 0,5 |
DTE90x | - |
ANT860 / ANT960 | - |
ANT820 / ANT920 | - |