Eticheta RFID
E80320
ID-TAG/ISO CARD/01
Eticheta RFID
E80320
ID-TAG/ISO CARD/01
- Tag RFID 125 kHz - Q5
- Codificare fiabilă a transportatoarelor de piese
- Potrivit pentru instalare cu suport plastic
Aplicatie
Aplicatie | Codificare de purtători piese în sisteme de transport direcţionate |
---|---|
Temperatura de operare (activa) [°C] | -35...50 |
Varful de temperatura (pasiv) [°C] | 50 |
Date electrice
Frecvenţă de lucru [MHz] | 0,125 |
---|---|
Dimensiune memorie [bit] | 224 |
Cicluri de citire Max. | nelimitata |
Cicluri de scriere Max. | 100000 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -35...50 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -35...50 |
Protectie | IP 67 |
Teste / certificari
MTTF [ani] | 2854 |
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 6,9 |
---|---|
Capsula | ISO-Card |
Dimensiuni [mm] | 54 x 86 x 1 |
Materiale | PVC alb |
Observaţii
Observaţii |
|
||
---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Alte date
citire/scriere a distantei (mm)
Poziäionare ID-TAG | Citire | Scriere | ||
DTA100 | Suprasarcină | 18...60 | 18...60 | |
DTA101 | Suprasarcină | 18...60 | – | |
DTA200 | Partea frontală | 60 | 60 | |
DTA201 | Partea frontală | 60 | – | |
DTA300 | Partea frontală | 90 | 90 | |
DTA301 | Partea frontală | 90 | – |
Toate indicatiile se aplica operatiilor statice de citire/scriere | |
Indicatiile fara comentarii se refera la instalarea etichetelor de identificare in medii nemetalice |