Eticheta RFID
E80318
ID-TAG/D30X2.15/01
Eticheta RFID
E80318
ID-TAG/D30X2.15/01
- Tag RFID 125 kHz - Q5
- Codificare fiabilă a transportatoarelor de piese
- Potrivit pentru instalare cu suporturi din plastic si metal
Aplicatie
Aplicatie | Codificare de purtători piese în sisteme de transport direcţionate |
---|---|
Temperatura de operare (activa) [°C] | -25...70 |
Varful de temperatura (pasiv) [°C] | 130; (durata testului: 1 x 100 h) |
Date electrice
Frecvenţă de lucru [MHz] | 0,125 |
---|---|
Dimensiune memorie [bit] | 224 |
Cicluri de citire Max. | nelimitata |
Cicluri de scriere Max. | 100000 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...90 |
Protectie | IP 67 |
Teste / certificari
Rezistenţă la şoc |
|
||
---|---|---|---|
Rezistenţă la vibraţii |
|
||
MTTF [ani] | 2854 |
Date mecanice
Greutate [g] | 3,3 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | Ø 30 / L = 2,2 |
Materiale | PC negru |
Observaţii
Observaţii |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Alte date
citire/scriere a distantei (mm)
Poziäionare ID-TAG | Citire | Scriere | ||
DTA100 | Suprasarcină | 15...40 | 15...40 | |
DTA101 | Suprasarcină | 15...40 | – | |
DTA200 | Partea frontală | 55 | 55 | |
DTA201 | Partea frontală | 55 | – | |
DTA300 | Partea frontală | 80 | 80 | |
DTA301 | Partea frontală | 80 | – |
Toate indicatiile se aplica operatiilor statice de citire/scriere | |
Indicatiile fara comentarii se refera la instalarea etichetelor de identificare in medii nemetalice |