Eticheta RFID
E80312
ID-TAG/D12X2/01
Eticheta RFID
E80312
ID-TAG/D12X2/01
- Tag RFID 125 kHz - Q5
- Codificare fiabilă a transportatoarelor de piese
- Potrivit pentru instalare cu suporturi din plastic si metal
Aplicatie
Aplicatie | Codificare de purtători piese în sisteme de transport direcţionate |
---|---|
Temperatura de operare (activa) [°C] | -25...85 |
Varful de temperatura (pasiv) [°C] | 160; (durata testului: 1 x 35 h) |
Date electrice
Frecvenţă de lucru [MHz] | 0,125 |
---|---|
Dimensiune memorie [bit] | 224 |
Cicluri de citire Max. | nelimitata |
Cicluri de scriere Max. | 100000 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...85 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...130 |
Protectie | IP 67 |
Teste / certificari
Rezistenţă la şoc |
|
||
---|---|---|---|
Rezistenţă la vibraţii |
|
||
MTTF [ani] | 2854 |
Date mecanice
Greutate [g] | 2,05 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | Ø 12 / L = 2 |
Materiale | PPS negru |
Observaţii
Observaţii |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Alte date
citire/scriere a distantei (mm)
Poziäionare ID-TAG | Citire | Scriere | ||
DTA100 | Suprasarcină | 5...20 | 5...20 | |
DTA101 | Suprasarcină | 5...20 | – | |
DTA200 | Partea frontală | 25 | 25 | |
DTA201 | Partea frontală | 25 | – | |
DTA300 | Partea frontală | 40 | 40 | |
DTA301 | Partea frontală | 40 | – |
Toate indicatiile se aplica operatiilor statice de citire/scriere | |
Indicatiile fara comentarii se refera la instalarea etichetelor de identificare in medii nemetalice |