Adaptor sina DIN
E78000
DIN rail adapter 3/4 rows
Adaptor sina DIN
E78000
DIN rail adapter 3/4 rows
- Transferul magistralelor IO-Link, a comutatoarelor Ethernet și a modulelor I/O pe șina DIN
- Set complet de montare, pentru module de diferite dimensiuni
- Montare simplă, rapidă și rezistentă la vibrații
- Construcție rezistentă pentru utilizarea în medii dificile
- Pentru instalare direct pe utilaj sau în tabloul de comandă
Aplicatie
Execuţie | pentru montarea pe șină DIN, de exemplu a masterelor IO-Link 4-Port |
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 87,6 |
---|---|
Tip montare | Montare şine cale ferată standardizate DIN |
Dimensiuni [mm] | 152 x 60 x 19 |
Materiale | Adaptor sina DIN: PC/ABS; surub filetat: inox (1.4404 / 316L) |
Accesorii
Articole livrate |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|