Cablu plat AS-i
E74000
Flat cable 100 meter EPDM ye
Cablu plat AS-i
E74000
Flat cable 100 meter EPDM ye
- Pentru o transmitere fiabilă a semnalului în rețele AS-i
- Conectarea componentelor prin intermediul tehnologiei de deplasare a izolației
- siguranţa la schimbarea polarităţii prin forma specială
- Grad ridicat de protecție pentru medii industriale dificile
Aplicatie
Caracteristici speciale | Fara Halogen |
---|---|
Execuţie | pentru utilizare impreuna cu tehnologia de perforare a izolatiei |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 26,5...31,6 DC |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 |
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 7096 |
---|
Observaţii
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 100 m |
Conectare electrică
Cablu: 100 m, EPDM, Fara Halogen, galben; 2 x 1,5 mm² |