Adaptor sina DIN
E73006
mounting plate M8 short
Adaptor sina DIN
E73006
mounting plate M8 short
- Pentru montarea modulelor AS-i CompactLine M8
- Set complet pentru montarea pe șină DIN
- Fixare facilă, rapidă și necostisitoare
- Design durabil, din oțel inoxidabil, pentru utilizare în medii industriale dificile
Aplicatie
Execuţie | pentru modulele compacte M8 |
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 43,6 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 88,5 x 1,5 x 30 |
Materiale | Placă de montaj: inox (1.4301 / 304); Clip şină standard DIN: otel inoxidabil (1.4310 / 301); surub filetat: otel inoxidabil (1.4567 / 304Cu) |
Accesorii
Accesorii (opțional) |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|