Execuţie | Pentru cablul de conectare USB EC2099 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 |
---|
Greutate [g] | 42,6 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 94 x 13,5 x 13,5 |
Desemnarea firului | M22 x 1 |
Diametrul exterior [mm] | 37 |
Materiale | POM; FKM |
Moment de strângere [Nm] | 0,8 |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|