- Produse
- Tehnologia de conectare
- Cabluri de conectare cu capăt de cablu deschis
- Cabluri de conectare cu priza
- E70451
Cabluri de conectare cu mufa
E70451
Edge-Gateway/Power cable
Cabluri de conectare cu mufa
E70451
Edge-Gateway/Power cable
Aplicatie
Aplicatie | alimentare cu tensiune pentru edgeGateway |
---|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 8...32 DC |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -30...85 |
---|---|
Protectie | IP 65 |
Date mecanice
Greutate [g] | 236 |
---|---|
Materiale | PBT-GF20 |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
Racord | Cablu: 5 m, PVC; FLRY-B; 0,75 mm² |
---|