- Produse
- Tehnologia de conectare
- Cabluri tip prelungitor (jumper)
- Cabluri tip prelungitor (jumper)
- E70450
Cablu de conectare
E70450
Edge-Gateway/Power cable M12
Cablu de conectare
E70450
Edge-Gateway/Power cable M12
Aplicatie
Aplicatie | alimentare cu tensiune pentru edgeGateway |
---|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 8...32 DC |
---|
Condiţiile mediului
Temperatura depozitare [°C] | -40...105 |
---|---|
Protectie | IP 65 |
Date mecanice
Greutate [g] | 111,5 |
---|---|
Materiale | PBT-GF20 |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
Racord | Cablu: 0,6 m, PVC; FLRY-B |
---|