Adaptor de proces pentru montarea conductelor SMS
E43344
ADAPT G1/2 - SMS DN50/2"
Adaptor de proces pentru montarea conductelor SMS
E43344
ADAPT G1/2 - SMS DN50/2"
- Pentru instalarea senzorilor de proces în containere și țevi
- Montare facilă, rapidă și sigură
- Destinat special pentru utilizarea în aplicații igienice
- Adaptor din oțel inoxidabil pentru cerințele industriei alimentare și a băuturilor
- Rezistență la presiune înaltă
Aplicatie
Execuţie | cu port de scurgere |
---|---|
Rezistenţă la presiune [bar] | 16 |
Teste / certificari
Directiva privind echipamentele sub presiune | O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator. |
---|---|
Instructiuni de siguranta | Compatibilitatea dintre mediu și materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile. |
Date mecanice
Greutate [g] | 570,5 |
---|---|
Materiale | otel inoxidabil (1.4435 / 316L) |
Conectare senzor | G 1/2 banda de etansare |
Conectarea la proces | racordarea la tevi SMS DN50 (2") |
Caracteristicile suprafetei Ra/Rz a partilor umede | < 0,8 / 8 |
Etansare | metal la PEEK |
Clasa de echipamente igienice conform DIN 11866 | H3 |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|