Adaptor de sudare pentru senzori de proces
E43319
ADAPT G1/2 WELDING POT
Adaptor de sudare pentru senzori de proces
E43319
ADAPT G1/2 WELDING POT
- Adaptor de sudare pentru senzori de proces
- Pentru utilizare în aplicații industriale și igienice
- Design durabil, din oțel inoxidabil, pentru utilizare în medii industriale dificile
- Rezistență la presiune înaltă
Aplicatie
Execuţie | forma lunga pentru instalari in adancime | |
---|---|---|
Rezistenţă la presiune [bar] | 50 | |
Nota legata de rezistenta la presiune |
|
Teste / certificari
Directiva privind echipamentele sub presiune | O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator. |
---|---|
Instructiuni de siguranta | Compatibilitatea dintre mediu și materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile. |
Date mecanice
Greutate [g] | 200 |
---|---|
Materiale | otel inoxidabil (1.4435 / 316L) |
Conectare senzor | G 1/2 banda de etansare |
Conectarea la proces | Adaptor sudură Ø 50 mm |
Caracteristicile suprafetei Ra/Rz a partilor umede | 0,4 / 4 |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|