Adaptor pentru senzorii de proces
E43302
ADAPT G1/2-G3/4
Adaptor pentru senzorii de proces
E43302
ADAPT G1/2-G3/4
- Pentru instalarea senzorilor de proces în containere și țevi
- Montare facilă, rapidă și sigură
- Destinat special pentru utilizarea în aplicații igienice
- Design robust din oțel inoxidabil pentru cerințele industriei alimentare și a băuturilor
Teste / certificari
Directiva privind echipamentele sub presiune | O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator. |
---|---|
Instructiuni de siguranta | Compatibilitatea dintre mediu și materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile. |
Date mecanice
Greutate [g] | 118,7 |
---|---|
Materiale | otel inoxidabil (1.4435 / 316L) |
Conectare senzor | G 1/2 banda de etansare |
Conectarea la proces | conectare pe filet G 3/4 |
Caracteristicile suprafetei Ra/Rz a partilor umede | 0,4 / 4 |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|