Tub coaxial pentru senzori de nivel
E43228
LR COAX TUBE G3/4 L300
Tub coaxial pentru senzori de nivel
E43228
LR COAX TUBE G3/4 L300
- Pentru utilizare în medii dielectrice
- Detectarea fiabilă a uleiurilor și mediilor pe bază de ulei
- Protecție eficientă contra interferenței electromagnetice
- Nu este necesară vreo distanță minimă de peretele recipientului
Aplicatie
Execuţie | pentru senzori pentru starea de umplere LR |
---|---|
Temperatura mediului [°C] | -40...200 |
Rezistenţă la presiune [bar] | 16 |
Rezistență la vacuum [mbar] | -1000 |
MAWP (pentru aplicatii conform cu CRN) [bar] | 16 |
Date mecanice
Greutate [g] | 215,5 |
---|---|
Materiale | Tub coaxial: inox (1.4301 / 304); Etanşare: NBR fibra ronforsata; Piesa de centrare: PPS fibra ronforsata; Clema de fixare: otel inoxidabil (1.4310 / 301) |
Conectare senzor | conectare pe filet G 3/4 Filet interior |
Conectarea la proces | conectare pe filet G 3/4 filet exterior |
Lungime L [mm] | 300 |
Accesorii
Articole livrate |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|