Sonda pentru senzorii de nivel
E43227
LR PROBE L500
Sonda pentru senzorii de nivel
E43227
LR PROBE L500
- Necesar pentru operarea senzorilor de nivel cu radar cu ghid de undă
- Pentru detectarea fiabilă a mediilor acvatice
- Adaptarea diferitelor înălțimi ale containerelor prin scurtarea sondei
- Destinat emulsiilor de răcire, lichidelor de răcire sau apei foarte poluate
- Montare facilă, rapidă și sigură
Aplicatie
Execuţie | pentru senzori pentru starea de umplere LR |
---|
Domeniu de masura/programare
Lungimea tijei L [mm] | 500 |
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 215,5 |
---|---|
Materiale | inox (1.4404 / 316L) |
Moment de strângere [Nm] | 4 |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|