Tub coaxial pentru senzori de nivel
E43221
LR COAX TUBE NPT L1600
Tub coaxial pentru senzori de nivel
E43221
LR COAX TUBE NPT L1600
- Opțional pentru operarea senzorilor de nivel cu radar cu ghid de undă
- Detectarea fiabilă a uleiurilor și mediilor pe bază de ulei
- Protecție eficientă contra interferenței electromagnetice
- Montare facilă, rapidă și sigură
- Nu este necesară vreo distanță minimă de peretele recipientului
Aplicatie
Execuţie | pentru senzori pentru starea de umplere LR |
---|---|
Temperatura mediului [°C] | -40...200 |
Rezistenţă la presiune [bar] | 16 |
Rezistență la vacuum [mbar] | -1000 |
MAWP (pentru aplicatii conform cu CRN) [bar] | 16 |
Date mecanice
Greutate [g] | 875 |
---|---|
Materiale | Tub coaxial: inox (1.4301 / 304); Piesa de centrare: PPS fibra ronforsata; Clema de fixare: otel inoxidabil (1.4310 / 301) |
Conectare senzor | conectare pe filet G 3/4 Filet interior |
Conectarea la proces | conectare pe filet 3/4" NPT filet exterior |
Lungime L [mm] | 1600 |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|