Flansa pentru senzori de nivel
E43202
FLANGE PLATE 65-80/G3/4
Flansa pentru senzori de nivel
E43202
FLANGE PLATE 65-80/G3/4
- Opțional pentru operarea senzorilor de nivel cu radar cu ghid de undă
- Montare facilă, rapidă și necostisitoare a capacului rezervorului
Aplicatie
Execuţie | pentru senzori pentru starea de umplere LR |
---|---|
Presiune tanc [bar] | -1...16; (dependent de etanşarea utilizată) |
Date mecanice
Greutate [g] | 196,4 |
---|---|
Materiale | flanșă: inox(1.4305 / 303) |
Moment de strângere [Nm] | 6...9 |
Conectare senzor | conectare pe filet G 3/4 Filet interior |
Conectarea la proces | flanșă Ø 80 mm |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|