Flansa pentru senzori de nivel
E43201
FLANGE PLATE 73-90/G3/4
Flansa pentru senzori de nivel
E43201
FLANGE PLATE 73-90/G3/4
- Opțional pentru operarea senzorilor de nivel cu radar cu ghid de undă
- Montare facilă, rapidă și necostisitoare a capacului rezervorului
Aplicatie
Execuţie | pentru senzori pentru starea de umplere LR |
---|---|
Montaj | in conformitate cu DIN 24557 |
Presiune tanc [bar] | -1...16 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...80 |
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 257,3 |
---|---|
Tip montare | in conformitate cu DIN 24557 |
Materiale | flanșă: inox(1.4305 / 303); Etanşare: NBR |
Moment de strângere [Nm] | 6...9 |
Conectare senzor | conectare pe filet G 3/4 Filet interior |
Conectarea la proces | flanșă Ø 90 mm |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|