- Produse
- Tehnologia de conectare
- Cabluri tip prelungitor (jumper)
- Cabluri prelungitoare pentru camere mobile
- E3M160
Cablu de conectare
E3M160
VIDEO ADAPTER CABLE M12 CINCH
Cablu de conectare
E3M160
VIDEO ADAPTER CABLE M12 CINCH
- Conectare fiabilă a camerelor mobile la ieșirea video
- Contacte placate cu aur, pentru conexiuni electrice fiabile
- Pentru conectarea magnetoscopului
Aplicatie
Caracteristici speciale | Adecvat portcablu |
---|---|
Execuţie | pentru senzorul 3D inteligent pentru aplicatii mobile cu iesire video analogica PAL |
Aplicatie | pentru conectarea unui acaparator video |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | < 25 AC/DC |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...50 |
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 42,9 | ||
---|---|---|---|
Materiale | PUR negru | ||
Adecvat portcablu | da | ||
Adecvat portcablu |
|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
Racord | Cablu: 1 m, PUR, negru |
---|