- Produse
- Tehnologia de conectare
- Cabluri tip prelungitor (jumper)
- Cabluri prelungitoare pentru camere mobile
- E3M159
Cablu de prelungire
E3M159
CONNECTION CABLE M12 5M EXT.
Cablu de prelungire
E3M159
CONNECTION CABLE M12 5M EXT.
- Pentru conectarea fiabilă a camerelor 3D mobile
- O bună compatibilitate electromagnetică datorită cablului ecranat
- Grad ridicat de protecție pentru medii industriale dificile
- Gamă largă de temperaturi de operare
Aplicatie
Caracteristici speciale | cablu ecranat; Adecvat portcablu |
---|---|
Execuţie | Extindere pentru cablul de conexiune O3M pentru senzor Smart 3D Mobile cu ieșire video analig PAL |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | < 25 AC / < 60 DC |
---|---|
Clasa de protectie | III |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...80 |
---|---|
Protectie | IP 67; IP 69K |
Date mecanice
Greutate [g] | 274,3 | ||
---|---|---|---|
Dimensiuni [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,4 | ||
Materiale | Capsula: PUR; Etanşare: FKM; Stifturi contact: CuSn6 placat cu nichel si staniu | ||
Material piuliţă | inox(1.4305 / 303) | ||
Adecvat portcablu | da | ||
Adecvat portcablu |
|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
Cablu: 5 m, TPU, negru, Ø 6 mm, ecranat; Impedanta 75 Ω |
Conectare electrică - Conector mama
Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Blocare: inox(1.4305 / 303) |
Conectare electrică - mufa
Racord | Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Blocare: inox(1.4305 / 303) |
---|