Adaptor de sudare pentru senzori de proces
E38829
ADAPT, D3/ZERO VOID/R=19/T=2.00
Adaptor de sudare pentru senzori de proces
E38829
ADAPT, D3/ZERO VOID/R=19/T=2.00
- Adaptor de sudare pentru senzori de proces
- Pentru utilizare în aplicații industriale și igienice
- Design durabil, din oțel inoxidabil, pentru utilizare în medii industriale dificile
Aplicatie
Rezistenţă la presiune [bar] | 120 | |
---|---|---|
Nota legata de rezistenta la presiune |
|
Teste / certificari
Directiva privind echipamentele sub presiune | O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator. |
---|---|
Instructiuni de siguranta | Compatibilitatea dintre mediu și materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile. |
Date mecanice
Greutate [g] | 9,3 |
---|---|
Materiale | inox (1.4404 / 316L) |
Conectare senzor | G 1/8 Filet interior Ø 3 mm |
Conectarea la proces | Adaptor sudură Ø 18 mm ; nominal pipe size: DN25...DN100; pipe wall thickness: 2 mm |
Caracteristicile suprafetei Ra/Rz a partilor umede | < 0,4 / - |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|