Adaptor de proces Tri-Clamp
E33202
ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 2"
Adaptor de proces Tri-Clamp
E33202
ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 2"
- Pentru instalarea senzorilor de proces în containere și țevi
- Montare facilă, rapidă și sigură
- Destinat special pentru utilizarea în aplicații igienice
- Adaptor din oțel inoxidabil pentru cerințele industriei alimentare și a băuturilor
- Rezistență la presiune înaltă
Aplicatie
Rezistenţă la presiune [bar] | 16 |
---|
Teste / certificari
Directiva privind echipamentele sub presiune | O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator. |
---|---|
Instructiuni de siguranta | Compatibilitatea dintre mediu și materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile. |
Date mecanice
Greutate [g] | 227,5 |
---|---|
Materiale în contact cu mediul | otel inoxidabil (1.4435 / 316L) ; caracteristicile suprafetei : Ra<0,4 / Rz 4 |
Conectare senzor | G 1 Filet interior Aseptoflex Vario |
Conectarea la proces | Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) |
Etansare | Garnitura |
Clasa de echipamente igienice conform DIN 11866 | H4 |
Accesorii
Articole livrate |
|
||
---|---|---|---|
Accesorii (opțional) |
|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|