Adaptor de sudare pentru senzori de proces
E30531
WELDING ADAPT D85 G1 V4A 3A
Adaptor de sudare pentru senzori de proces
E30531
WELDING ADAPT D85 G1 V4A 3A
- Adaptor de sudare pentru fundul rezervorului și perete
- Pentru utilizare în aplicații industriale și igienice
- Design durabil, din oțel inoxidabil, pentru utilizare în medii industriale dificile
- Rezistență la presiune înaltă
Aplicatie
Execuţie | cu port de scurgere | |
---|---|---|
Montaj | pentru grosimi mari de perete și pentru condiții de sudare nefavorabile; pentru fundul rezervorului și perete | |
Rezistenţă la presiune [bar] | 16 | |
Nota legata de rezistenta la presiune |
|
Teste / certificari
Directiva privind echipamentele sub presiune | O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator. |
---|---|
Instructiuni de siguranta | Compatibilitatea dintre mediu și materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile. |
Date mecanice
Greutate [g] | 362 |
---|---|
Materiale în contact cu mediul | otel inoxidabil (1.4435 / 316L) ; caracteristicile suprafetei : Ra<0,4 / R |
Conectare senzor | G 1 Filet interior Aseptoflex Vario |
Conectarea la proces | Adaptor sudură Ø 85 mm |
Etansare | Garnitura |
Accesorii
Articole livrate |
|
|
---|---|---|
Accesorii (opțional) |
|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|