O-Inel
E30510
O-RG 16,40x1,00/FKM 5 PIECE
O-Inel
E30510
O-RG 16,40x1,00/FKM 5 PIECE
- Pentru rezervoare, containere și țevi foarte etanșe
- Pentru utilizare în combinație cu senzori de proces
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -30...200 |
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 1,95 |
---|---|
Diametru interior [mm] | 16,4 |
Diametrul exterior [mm] | 18,4 |
Materiale | FKM |
Observaţii
Unitate de ambalare | 5 buc. |
---|