Adaptor de sudare pentru senzori de proces
E30509
ADAPT G1/2-WELDING SLEEVE
Adaptor de sudare pentru senzori de proces
E30509
ADAPT G1/2-WELDING SLEEVE
- Adaptor de sudare pentru senzori de proces
- Design durabil, din oțel inoxidabil, pentru utilizare în medii industriale dificile
- Rezistență la presiune înaltă
- Pentru utilizare în medii industriale
Aplicatie
Execuţie | pentru tevi | ||
---|---|---|---|
Rezistenţă la presiune [bar] | 160 | ||
Nota legata de rezistenta la presiune |
|
Teste / certificari
Directiva privind echipamentele sub presiune | O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator. |
---|---|
Instructiuni de siguranta | Compatibilitatea dintre mediu și materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile. |
Date mecanice
Greutate [g] | 144,6 |
---|---|
Materiale | otel inoxidabil (1.4435 / 316L) |
Conectare senzor | G 1/2 |
Conectarea la proces | Adaptor sudură Ø 32 mm |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|