Garnitura
E30492
SEAL RING ISO1179-2 G1/2 FKM
Garnitura
E30492
SEAL RING ISO1179-2 G1/2 FKM
- Pentru rezervoare, containere și țevi foarte etanșe
- Pentru utilizare în combinație cu senzori de proces
Aplicatie
Execuţie | pentru unitati cu conectare la proces G ½ |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -15...200 |
---|
Teste / certificari
Standard | DIN EN ISO 1179-2 |
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 3,4 |
---|---|
Diametru interior [mm] | 18,5 |
Diametrul exterior [mm] | 23,9 |
Materiale | FKM |
Observaţii
Unitate de ambalare | 5 buc. |
---|