Capac de filtrare pentru senzori de presiune
E30467
HOSE BARB COVER FILTER SYSTEM
Capac de filtrare pentru senzori de presiune
E30467
HOSE BARB COVER FILTER SYSTEM
- Pentru acoperirea fiabilă a filtrului și senzorilor de presiune
- Set complet cu capac de ventilație, conducte de aer și tuburi
- Protecție eficientă împotriva murdăririi
Date mecanice
Greutate [g] | 44,4 |
---|---|
Materiale | inox (1.4404 / 316L); inox (1.4301 / 304); oțel inoxidabil (1.4307 / 304L); FKM; PE; PTFE; PU |
Moment de strângere [Nm] | 2,5...3,5; (cuplul recomandat de strangere) |
Accesorii
Articole livrate |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|