Garnitura
E30451
SEAL RING EPDM G1/2
Garnitura
E30451
SEAL RING EPDM G1/2
- Pentru rezervoare, containere și țevi foarte etanșe
- Pentru utilizare în combinație cu senzori de proces
Aplicatie
Execuţie | pentru unitati cu conectare la proces G ½ |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...130 |
---|
Teste / certificari
Standard | DIN EN ISO 1179-2 |
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 4,05 |
---|---|
Diametru interior [mm] | 18,5 |
Diametrul exterior [mm] | 23,9 |
Materiale | EPDM |
Observaţii
Unitate de ambalare | 10 buc. |
---|