IO-Link repeater
E30444
IO-LINK REPEATER
IO-Link repeater
E30444
IO-LINK REPEATER
- Creșterea razei de acțiune IO-Link până la 240 m
- Seria de conectare max. 3 repetitoare posibile
- Instalare usoara prin "plug & play"
- Utilizare in industria alimentara si a bauturilor
- Integrare facilă în fiecare structură IO-Link
- Transparent pentru toate masterele IO-Link certificate
Aplicatie
Caracteristici speciale | contacte aurite |
---|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 18...30 DC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensiunea nominala DC [V] | 24 | ||||||
Consum de energie [mA] | < 20 | ||||||
Clasa de protectie | III | ||||||
Protectie la polaritate inversa | da; (pe partea dispozitivului principal) | ||||||
Protecţie la supratensiune | da; (integrat) | ||||||
Protectie la supratensiune pentru tensiune |
|
||||||
Protectie la supratensiune pentru curent |
|
||||||
Timp de intarziere la pornire [s] | < 2; (per repetor) | ||||||
Evaluarea curenta pe port [A] | 0,84; (Port Class A; Port Class B: 2) | ||||||
Durată de temporizare date aciclice | până la 2 cicluri; (per repetor) | ||||||
Durată de temporizare date de prelucrare | până la 1 ciclu; (per repetor) |
Interfete
Interfata de comunicatie | IO-Link |
---|---|
Unterstützte IO-Link Revision | 1.0; 1.1 |
Unterstützte Masterportklasse | A / B |
Tip transfer | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
Standard SDCI | IEC 61131-9 |
Mod SIO | nu |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...65 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...85 |
Protectie | IP 68; IP 69K; (7 zile / 3 m adâncimea apei / 0,3 bar: IP 68) |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||
MTTF [ani] | 409 | ||||
Aprobare UL |
|
Date mecanice
Greutate [g] | 212 |
---|---|
Materiale | inox (1.4404 / 316L); PEI; PA fibra ronforsata; FKM; Colier împământare: inox (1.4301 / 304) |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Observaţii
Observaţii |
|
|||
---|---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |