afisaj IO-Link
E30443
IO-LINK MASTER DISPLAY 1,44
Aplicatie
Caracteristici speciale | contacte aurite |
---|---|
Aplicatie | afișaj pentru toate valorile de proces ale senzorilor conectați la același master |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 47 |
Rezistenta de izolare Min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Software / Programare
Optiuni de parametrizare | afisaj, indicatie |
---|
Interfete
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) | ||||
Revizie IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
Mod SIO | nu | ||||
Tip port master necesar | A | ||||
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 11,2 | ||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -20...80 |
Protectie | IP 65; IP 67 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||
MTTF [ani] | 398 |
Date mecanice
Greutate [g] | 171,5 |
---|---|
Materiale | inox (1.4404 / 316L); PC; PBT-GF30; PPS; FKM; |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică - mufa
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|