Adaptor de sudare pentru senzori de proces
E30013
WELDING ADAPT G1 V4A
Adaptor de sudare pentru senzori de proces
E30013
WELDING ADAPT G1 V4A
- Adaptor de sudare pentru senzori de proces
- Pentru utilizare în aplicații industriale și igienice
- Design durabil, din oțel inoxidabil, pentru utilizare în medii industriale dificile
- Rezistență la presiune înaltă
Aplicatie
Rezistenţă la presiune [bar] | 150 | |
---|---|---|
Nota legata de rezistenta la presiune |
|
|
MAWP (pentru aplicatii conform cu CRN) [bar] | 150 |
Teste / certificari
Directiva privind echipamentele sub presiune | O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator. |
---|---|
Instructiuni de siguranta | Compatibilitatea dintre mediu și materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile. |
Date mecanice
Greutate [g] | 300 |
---|---|
Materiale în contact cu mediul | inox (1.4404 / 316L) ; caracteristicile suprafetei : Ra<0,4 / Rz 4 |
Conectare senzor | G 1 banda de etansare |
Conectarea la proces | Adaptor sudură Ø 50 mm |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|