Set de montaj pentru senzorii optici de distanta
E2D118
MOUNTING SET OPD 12MM
Set de montaj pentru senzorii optici de distanta
E2D118
MOUNTING SET OPD 12MM
- Trusă completă de montare pentru montarea cu cleme
- Fixare facilă, rapidă și necostisitoare
- Design robust, pentru utilizarea în medii industriale dificile
- Pentru fixarea pe montant
- Fiecare poziție a senzorului este posibilă datorită mișcării libere în toate direcțiile
Aplicatie
Execuţie | Montare cilindru clemă |
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 121 |
---|---|
Tip montare | Profil rotund; (Ø 12 mm) |
Materiale | fixare: inox(1.4305 / 303); Cilindru clemă: otel inoxidabil (1.4408); Şuruburi: Oţel inox; Piuliţă: Oţel inox |
Accesorii
Articole livrate |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
diagrame si grafice
|
|
---|