- Produse
- Tehnologia de conectare
- Cabluri tip prelungitor (jumper)
- Cabluri de conexiune pentru Ethernet
- E21140
Adaptor pentru conexiune Ethernet
E21140
INDUSTR.ETHERN.ADAPT.M12/RJ45
Adaptor pentru conexiune Ethernet
E21140
INDUSTR.ETHERN.ADAPT.M12/RJ45
- Pentru conectarea interfeței Ethernet a senzorilor de recunoaștere a obiectelor
- Format inclinat pentru utilizarea in spatii inguste
- Grad ridicat de protecție pentru medii industriale dificile
- Gamă largă de temperaturi de operare
Aplicatie
Execuţie | cablu Ethernet, D-codat |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...85 |
---|---|
Protectie | IP 65; IP 67 |
Date mecanice
Greutate [g] | 47,5 |
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică - Conector mama
Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: D |