Piese de conectare pentru cleme
E21076
CLAMP LINKING RING D. 20MM
Piese de conectare pentru cleme
E21076
CLAMP LINKING RING D. 20MM
- Pentru conectarea fiabilă a clemelor
- Fixare facilă, rapidă și necostisitoare
- Design robust, pentru utilizarea în medii industriale dificile
- Pentru montarea autonomă, montarea pe o tijă sau un profil din aluminiu
Aplicatie
Montaj | pentru legarea a doi cilindrii clemă cu Ø20 mm |
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 16,1 |
---|---|
Diametru interior [mm] | 20 |
Materiale | inox (1.4404 / 316L) |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|