- Produse
- Tehnologia de conectare
- Cabluri de conectare cu capăt de cablu deschis
- Cabluri de conectare cu priza
- E12736
Cablu de conectare cu conector AMP
E12736
ecomatPanel/Cable/5m
Cablu de conectare cu conector AMP
E12736
ecomatPanel/Cable/5m
Aplicatie
Caracteristici speciale | cablu ecranat |
---|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 8...32 DC |
---|---|
Clasa de protectie | III |
Curent total Max. [A] | 4 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...80 |
---|---|
Protectie | IP 20; (fără rezistor) |
Date mecanice
Greutate [g] | 456,4 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 89,5 x 33,4 x 47,3 |
Materiale | Capsula: PBT-GF20 |
Material turnat | PBT |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
Racord | Cablu: 5 m, PUR, gri, Ø 8,3 mm, ecranat; 2 x 0,5 mm² (perechi rasucite ) + 2 x 0,5 mm² (perechi rasucite ) |
---|---|
Racord | Conector: AMP MQS, drept; Corp turnat: PBT; Contacte: cositorit |