Discul țintă pentru actuatoarele de supapă
E12725
PUCK 65MM ADJUSTABLE
Discul țintă pentru actuatoarele de supapă
E12725
PUCK 65MM ADJUSTABLE
- Pentru monitorizarea poziției supapelor
- Pentru un feedback precis de poziție a actuatoarelor supapelor
- Montare facilă direct pe arborele unității
- Fără contact și cu autocurățare
- Opțiune de selectare a poziției șuruburilor de amortizare
Aplicatie
Execuţie | pentru interfeţe mecanice la acţionări pneumatice sau valve cu operare manuală VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 81,1 |
---|---|
Diametrul pucului tinta [mm] | 65,6 |
Spatiul gaurii [mm] | 80 |
Inaltimea arborelui a unitatii valvei [mm] | 30 |
Materiale | Came de comutare: PA 6 negru; Parți metalice: Oţel inox; indicator de pozitie: PA 6 galben |
Moment de strângere [Nm] | 2,5...3 |
Accesorii
Articole livrate |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|