- Produse
- Tehnologia de conectare
- Cabluri tip prelungitor (jumper)
- Cabluri de conexiune pentru alimentarea cu energie a modulelor de câmp
- E12664
Cablu de conectare
E12664
VDOAX050MSS0020H05STGH005MSS
Cablu de conectare
E12664
VDOAX050MSS0020H05STGH005MSS
Aplicatie
Caracteristici speciale | contacte aurite |
---|---|
Execuţie | Cablu de alimentare, codificat L |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 64 DC |
---|---|
Curent total Max. [A] | 16 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...90 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Date mecanice
Greutate [g] | 4299,9 |
---|---|
Materiale | PP |
Material turnat | TPE |
Material piuliţă | alama, nichelată |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
Cablu: 20,0 m, PUR, negru, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm² |
Conectare electrică - mufa
Conector: 1 x M12, drept; codificare: L; Corp turnat: TPE; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit |