- Produse
- Tehnologia de conectare
- Cabluri de conectare cu capăt de cablu deschis
- Cabluri de conectare cu stecher
- E12614
Cabluri de conectare cu mufa
E12614
Fuse/IO-Link/Cable/2m
Cabluri de conectare cu mufa
E12614
Fuse/IO-Link/Cable/2m
Aplicatie
Caracteristici speciale | Fara Halogen |
---|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | < 50 AC/DC |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...90 |
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 62,1 |
---|---|
Materiale | alama nichelată; Capsula: TPU |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
Cablu: 2 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² |