- Produse
- Tehnologia de conectare
- Cabluri tip prelungitor (jumper)
- Cabluri tip prelungitor (jumper)
- E12613
Cablu de conectare
E12613
ASTGH030MSS00,5H03
Cablu de conectare
E12613
ASTGH030MSS00,5H03
Aplicatie
Caracteristici speciale | fără silicon; Fara Halogen |
---|---|
Fără silicon | da |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | < 50 AC/DC |
---|---|
Clasa de protectie | II |
Curent total Max. [A] | 4 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...90 |
---|---|
Temperatura ambientala (variabila) [°C] | -25...90 |
Protectie | IP 65 |
Date mecanice
Greutate [g] | 30,5 |
---|---|
Materiale | Capsula: TPU portocaliu; piuliţă olandeză: Alamă nichelată |
Moment de strângere [Nm] | 0,6...1,5 |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|