Surub ne-detasabil
E12584
10x One way screw M4x20
Surub ne-detasabil
E12584
10x One way screw M4x20
Aplicatie
Aplicatie | Pentru aplicatii legate de siguranta |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 29 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | M4 |
Desemnarea firului | M4 |
Materiale | Şurub: Oţel inox |
Moment de strângere [Nm] | 0,8...2 |
Observaţii
Unitate de ambalare | 10 buc. |
---|