- Produse
- Tehnologia de conectare
- Cabluri tip prelungitor (jumper)
- Cabluri tip prelungitor (jumper)
- E12556
Cablu de conectare
E12556
VDOGS040PLS0001H04DOGS040PLS
Cablu de conectare
E12556
VDOGS040PLS0001H04DOGS040PLS
- Pentru utilizare în echipamente și vehicule mobile
- Gamă largă de temperaturi de operare
- Conector DEUTSCH pentru conectarea rapidă și facilă la sistemul de bord
- Grad ridicat de protecție pentru medii industriale dificile
- Cablu din poliuretan compatibil cu lanț de tracțiune
Aplicatie
Caracteristici speciale | fără silicon; Fara Halogen |
---|---|
Fără silicon | da |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 12...24 DC |
---|---|
Clasa de protectie | III |
Curent total Max. [A] | 4 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura ambientala (variabila) [°C] | -30...70 |
Protectie | IP 67; (conectat cu conectorul dedicat) |
Date mecanice
Greutate [g] | 119 |
---|---|
Material turnat | PA |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
Cablu: 1 m, PUR, Fara Halogen, violet, Ø 6,4 mm; rasucit; 2 x 0,50 mm² (28 x 0.15 mm ) + 2 x 1 mm² (52 x 0,15 mm ) |
Conectare electrică - Conector mama
Racord | Conector: 2 x conector DEUTSCH, drept; Corp turnat: PA; Contacte: nichelată |
---|