- Produse
- Tehnologia de conectare
- Cabluri de conectare cu capăt de cablu deschis
- Cabluri de conectare cu priza
- E12544
Cabluri de conectare cu mufa
E12544
ADOGS030PLS0002H03
Cabluri de conectare cu mufa
E12544
ADOGS030PLS0002H03
- Pentru utilizare în echipamente și vehicule mobile
- Gamă largă de temperaturi de operare
- Conector DEUTSCH pentru conectarea rapidă și facilă la sistemul de bord
- Grad ridicat de protecție pentru medii industriale dificile
- Cablu din poliuretan compatibil cu lanț de tracțiune
Aplicatie
Caracteristici speciale | fără silicon; Fara Halogen; Adecvat portcablu |
---|---|
Fără silicon | da |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 8...32 DC |
---|---|
Clasa de protectie | III |
Curent total Max. [A] | 4 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura ambientala (variabila) [°C] | -20...85 |
Protectie | IP 67; (conectat cu conectorul dedicat) |
Date mecanice
Greutate [g] | 81,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiale | PA | ||||||||
Material turnat | PA | ||||||||
Adecvat portcablu | da | ||||||||
Adecvat portcablu |
|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
Cablu: 2 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm ) |
Conectare electrică - Conector mama
Racord | Conector: 1 x conector DEUTSCH, drept; Corp turnat: PA; Contacte: nichelată |
---|