- Produse
- Tehnologia de conectare
- Cabluri tip prelungitor (jumper)
- Cabluri de conexiune pentru Ethernet
- E12205
Cablu pentru conexiune Ethernet
E12205
VSTGN040ZDS0020L04STGP040--S
Cablu pentru conexiune Ethernet
E12205
VSTGN040ZDS0020L04STGP040--S
Aplicatie
Caracteristici speciale | cablu ecranat |
---|---|
Execuţie | cablu Ethernet, D-codat |
Aplicatie | Cablu Patch |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 |
---|---|
Protectie | IP 67; IP 42; (M12 mufa /mufa RJ45 ) |
Date mecanice
Greutate [g] | 1357 |
---|---|
Materiale | PUR / PC |
Material turnat | PUR / PC |
Material piuliţă | Zinc turnat sub presiune, nichelată |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică - mufa M12
Conector: 1 x M12, drept; codificare: D; Corp turnat: PUR; Blocare: Zinc turnat sub presiune, nichelată; Moment de strângere: 0,7...0,9 Nm |
Conectare electrică
Racord | Cablu: 20 m, PVC, verde, Ø 6,2 mm, ecranat; 4 x 0,38 mm² |
---|
Conectare electrică - mufa RJ45
Conector: 1 x RJ45, drept; Corp turnat: PC |