- Produse
- Accesorii
- Actuatoare, ținte, magneți și etichete
- Actionare pentru senzori de protectie codati
- E1104S
tinta codfificata magnetic
E1104S
DEFINED TARGET MN5xxS
tinta codfificata magnetic
E1104S
DEFINED TARGET MN5xxS
Aplicatie
Montaj | pentru senzor magnetic MN5 |
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 81 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 88 x 13,1 x 25 |
Materiale | PA |
Moment de strângere [Nm] | 0,8...2 |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|