Unghi de fixare
E10735
ANGLE BRACKET M12
Unghi de fixare
E10735
ANGLE BRACKET M12
- Pentru montarea senzorilor cilindrici
- Fixare facilă, rapidă și necostisitoare
- Design durabil, din oțel inoxidabil, pentru utilizare în medii industriale dificile
- Pentru montarea autonomă
Aplicatie
Execuţie | pentru forma constructivă M12 |
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 18,4 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 32 x 36 x 23 |
Materiale | inox (1.4301 / 304) |
Accesorii
Articole livrate |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|