Afisaj multifunctional pentru monitorizarea semnalelor standard analogice
DX2043
DISPLAY/AX460/ANALOG/AC/DC
Afisaj multifunctional pentru monitorizarea semnalelor standard analogice
DX2043
DISPLAY/AX460/ANALOG/AC/DC
Caracteristicile produsului
Dimensiuni [mm] | 48 x 112 x 116 |
---|
Aplicatie
Aplicatie | afiseaza si monitorizeaza semnalele analogice; e.x. Senzor de presiune, senzor de temperatura sau debitmetre |
---|
Date electrice
Frecventa AC [Hz] | 50...60 |
---|---|
Tensiune de lucru [V] | 115...230 AC / 18...30 DC |
Consum de energie [mA] | 100 |
Consum de energie [W] | 3 |
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari analogice: 2; Numar de iesiri digitale: 4; Numar de iesiri analogice: 1 |
---|
Intrări
Numar de intrari analogice | 2; (Spannungs- oder Stromeingang) |
---|---|
Intrare analogica (curent) [mA] | 0...20 |
Intrare analogica (tensiune) [V] | -10...10 |
Rezolutia intrarii analogice | 16 bit |
Precizia intrării analogice [%] | 0,1 |
Iesiri
Numar de iesiri digitale | 4 |
---|---|
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] | 200 |
Numar de iesiri analogice | 1 |
Iesire analogica in curent [mA] | 0...20 |
Sarcina max. [Ω] | 270 |
Iesire analogica in tensiune [V] | -10...10 |
Precizia ieșirii analogice [%] | 0,1 |
Protectie suprasarcina | da |
Rezoluția ieșirii analogice | 16 bit |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...70 |
Protectie | IP 65 |
Terminale de protectie | IP 20 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 350,5 |
---|---|
Tip montare | panou decupaj: 91 x 43 mm |
Dimensiuni [mm] | 48 x 112 x 116 |
Materiale | Noryl UL94-V-0 |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Conectare electrică
Racord | terminale cu surub: |
---|