Afisaj multifunctional pentru monitorizarea semnalelor standard analogice
DX1063
DISPLAY/UNIVERSAL INPUT/DC
Afisaj multifunctional pentru monitorizarea semnalelor standard analogice
DX1063
DISPLAY/UNIVERSAL INPUT/DC
- Intrare multifuncțională pentru monitorizarea diferiților senzori
- Semnalizare color când limitele setate sunt depășite sau nu sunt atinse
- Panouri digitale configurabile pentru etichetare
- textele de îndrumare din meniu ușurează setarea parametrilor
- Ieșiri de comutare pentru monitorizarea fiabilă a valorilor limită
Caracteristicile produsului
Dimensiuni [mm] | 48 x 109 x 42 |
---|
Aplicatie
Aplicatie | afiseaza si monitorizeaza semnalele analogice |
---|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 21,6...26,4 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 65 |
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri pe releu: 2 |
---|
Intrări
Număr |
|
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intrare analogică |
|
||||||||||||||||||||||||
Intrare analogică |
|
||||||||||||||||||||||||
Intrare rezistență |
|
||||||||||||||||||||||||
Intrare analogică |
|
||||||||||||||||||||||||
Frecventa de intrare |
|
||||||||||||||||||||||||
Frecventa de intrare |
|
||||||||||||||||||||||||
Frecventa de intrare |
|
||||||||||||||||||||||||
Frecventa de intrare |
|
||||||||||||||||||||||||
Frecventa de intrare |
|
||||||||||||||||||||||||
Frecventa de intrare |
|
||||||||||||||||||||||||
Frecventa de intrare |
|
Iesiri
Numar de iesiri pe releu | 2; (contact alternant) |
---|---|
Solicitabilitate contact | 2 A (30 V DC) |
Domeniu de masura/programare
Frecventa de masurare [Hz] | 0...10000; (vezi instructiuniile de utilizare) |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -30...70 |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 85 |
Inaltime deasupra nivelului marii Max. [m] | 4000 |
Protectie | IP 65 |
Terminale de protectie | IP 00 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ani] | 176 |
Date mecanice
Greutate [g] | 144,8 |
---|---|
Tip montare | panou decupaj: 92 x 45 mm |
Dimensiuni [mm] | 48 x 109 x 42 |
Materiale | Capsula: policarbonat; Etanşare: EPDM |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Conectare electrică
Racord | terminal cu surub conectabil: ...2,5 mm² |
---|