Lampă de semnalizare cu 20 de LED-uri
DV2920
LED-Tower-20-a/IO-Link
Aplicatie
Aplicatie | conditiile de semnalizare a masinii |
---|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 18...30 DC; (conform SELV/PELV) |
---|---|
Tensiunea nominala DC [V] | 24 |
Consum de energie [mA] | < 200 |
Curent de vârf de comutare [mA] | 500; (2 ms; 400 mA: 50 ms) |
Intrări
Curent de intrare HIGH [mA] | 6 |
---|
Interfete
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revizie IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Mod SIO | da | ||||
Tip port master necesar | A | ||||
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 3,2 | ||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...50 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...75 |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 90 |
Presiunea aerului [kPa] | < 106 |
Inaltime deasupra nivelului marii Max. [m] | 2000 |
Protectie | IP 65 |
Date mecanice
Greutate [g] | 412,8 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | Ø 70 / L = 244 |
Materiale | Capsula: ABS; Optica: PC |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Accesorii
Accesorii (opțional) |
|
---|
Observaţii
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conectare electrică - mufa
Conector: M12; codificare: A |
diagrame si grafice
montare pe perete
|
|
---|
montaj de bază
|
|
---|