lampă de semnal cu 1 segment
DV2121
LED-Lamp/IO-Link/Button
lampă de semnal cu 1 segment
DV2121
LED-Lamp/IO-Link/Button
- Moduri diferite configurabile prin IO-Link sau meniu de reglare
- Vizibilitate perfectă
- Montaj simplu prin piuliță de fixare M30
Aplicatie
Aplicatie | conditiile de semnalizare a masinii |
---|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 18...30 DC; (conform SELV/PELV ; "clasa de aprovizionare 2" la cURus) |
---|---|
Tensiunea nominala DC [V] | 24 |
Consum de energie [mA] | < 90 |
Curent de vârf de comutare [mA] | 400 |
Durata varfului de curent la pornire [ms] | 50 |
Interfete
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revizie IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Mod SIO | da | ||||
Tip port master necesar | A | ||||
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 2,3 | ||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...50 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...75 |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 90 |
Inaltime deasupra nivelului marii Max. [m] | 4000 |
Protectie | IP 67 |
Grad de contaminare | 2 |
Date mecanice
Greutate [g] | 155 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | Ø 56 / L = 61 |
Materiale | Capsula: PC |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
||
---|---|---|---|
Elemente de operare |
|
Accesorii
Accesorii (opțional) |
|
---|
Observaţii
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conectare electrică - mufa
IO-Link | Conector: M12; codificare: A |
---|
diagrame si grafice
montare pe perete
|
|
---|
montaj de bază
|
|
---|
light intensity distribution curve
|
|
---|
light intensity distribution curve
|
|
---|
light intensity distribution curve
|
|
---|