- Produse
- Monitorizarea stării
- Semnalizare și afișare
- Benzi LED pentru iluminare si semnalizare
- DV1004
Bandă LED RGBW
DV1004
LED-Stripe-RGBW-1000mm-IP68
Bandă LED RGBW
DV1004
LED-Stripe-RGBW-1000mm-IP68
- LED-urile de culoare roșu, verde, albastru și alb pot fi activate prin conexiuni individuale
- Extremely robust, fully potted design with protection rating IP 68
- Instalare îndoită sau dreaptă
- LED-uri puternice pentru un randament ridicat de lumină
Aplicatie
Aplicatie | conditiile de semnalizare a masinii |
---|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 21,6...26,4 DC | |
---|---|---|
Tensiunea nominala DC [V] | 24; (conform SELV/PELV) | |
Consum de energie [mA] | 1600 | |
Temperatura de culoare [K] | 4000 | |
Flux luminos [lm] | roşu: 101,2; verde: 188,8; albastru: 37; alb: 285,2 | |
Instrucțiune privind fluxul luminos [lm] |
|
|
Tip. pe viata [h] | 30000 |
Intrări
Circuitul intrarilor digitale | 24 V PNP |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...45 |
---|---|
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 90 |
Inaltime deasupra nivelului marii Max. [m] | 4000 |
Protectie | IP 68 |
Grad de contaminare | 2 |
Teste / certificari
Certificare | IEC 62471; IEC 62031 |
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 123,8 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 1015 x 14,2 x 4,5 |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
Cablu: 0,3 m | |
Conector: M12; codificare: A |
diagrame si grafice
|
|
---|